Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

WALL BRACKETS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8120904

Référence pièce
8120904
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?

-

1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compatible avec (détails) A partir de 700 x 500 Type de produit Montage mural Conforme à la directive RoHS Oui
Type (type du fabricant) ARCA WMK ARCA 10 moyen Type (divers) 10 mm de distance du mur

Vous vous trouvez sur la page de WALL BRACKETS, le numéro d'article est le suivant: 8120904.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8120904.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique