Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Cadre de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8120800

Référence pièce
8120800
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?

-

1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de boîtier 3 rangées Compatible avec (détails) Tous les 37 modules Dimension du produit (largeur)(mm) 800
Dimension du produit (longueur)(mm) 600 Type de produit Cadre de montage Conforme à la directive RoHS Oui
Type (type du fabricant) ARCA DRS ARCA 608030

Vous vous trouvez sur la page de Cadre de montage, le numéro d'article est le suivant: 8120800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8120800.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique