Serre-câbles【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1570829

Référence pièce
1570829
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques des serre-câbles Lumineux Largeur de serre-câbles(mm) 2.50 Longueur de serre-câbles(mm) 200
Couleur Vert Engrenage Diamètre N° de pièce du fabricant 546645
Matériau Polyamide 6,6 Diamètre de faisceau max.(mm) 53 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Type de produit Serre-câbles En conformité avec la directive RoHS Oui
Type (type de fabricant) 546645

Vous vous trouvez sur la page de Serre-câbles, le numéro d'article est le suivant: 1570829.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1570829.

Assistance technique