Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VC-8146845 |
VC-8146850 |
VC-8146855 |
VC-8146860 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant de sortie max. (A) | Nbre de sorties (x) | Alimentation (W) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | Courant de sortie 2 (max.) (A) | Courant de sortie 3 (min.) (A) | Courant de sortie 4 (min.) (A) | Courant de sortie 4 (max.) (A) | Tension de sortie (max.) (V) | Tension de sortie 3 (min.) (V) | Tension de sortie 2 (max.) (V) | Tension de sortie 3 (max.) (V) | Tension de sortie 2 (min.) (V) | Tension de sortie 4 (max.) (V) | Tension de sortie 4 (min.) (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.43 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3 | 3 | 123 | 115 | 260 | VLP-1303 USB | 6600.0 | 2.5 | 0 | - | - | 30 | 5 | 6.2 | 12 | 4 | - | - | 270 | |
527.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 5 | 3 | 233 | 125 | 350 | VLP-1405 USB | 9000.0 | 2.5 | 0 | - | - | 40 | 5 | 6.2 | 12 | 4 | - | - | 260 | |
429.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1.5 | 3 | 123 | 115 | 260 | VLP-1602 USB | 6600.0 | 2.5 | 0 | - | - | 60 | 5 | 6.2 | 12 | 4 | - | - | 270 | |
600.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3 | 4 | 273 | 125 | 440 | VLP-2403 USB | 11000.0 | 3 | 0.01 | 0 | 2.5 | 40 | 3.8 | 40 | 6.2 | 0 | 12 | 5 | 270 |
Loading...
Étalonné à | Normes ISO | Courant de sortie (min.)(A) | 0.01 | Type de produit | Bloc d’alimentation sur table (tension réglable) |
---|---|---|---|---|---|
La technologie (PSU) | Bloc d’alimentation régulé linéaire | Caractéristiques de l’alimentation de banc | OVP | Tension d’entrée (LOV)(V AC) | 230 |
Alimentation secteur | IEC 320 C14 | Température max.(°C) | 40 | Température min.(°C) | 5 |
Courant de sortie 3 (max.)(A) | 2.5 | Courant de sortie 2 (min.)(A) | 0.01 | Tension de sortie (min.)(V) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Courant de sortie max.(A)
Nbre de sorties(x)
Alimentation(W)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Courant de sortie 2 (max.)(A)
Courant de sortie 3 (min.)(A)
Courant de sortie 4 (min.)(A)
Courant de sortie 4 (max.)(A)
Tension de sortie (max.)(V)
Tension de sortie 3 (min.)(V)
Tension de sortie 2 (max.)(V)
Tension de sortie 3 (max.)(V)
Tension de sortie 2 (min.)(V)
Tension de sortie 4 (max.)(V)
Tension de sortie 4 (min.)(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles