Bloc d’alimentation PFC sur table (tension réglable), étalonné à

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPS 1540 PFC
SPS 1560 PFC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant de sortie max.
(A)
Nbre de sorties
(x)
Courant de sortie (min.)
(A)
Courant de sortie 1
(A)
Tension de sortie (min.)
(V DC)
Alimentation
(W)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Type (type de fabricant) Poids
(g)
Tension de sortie 1
(V)

578.99 €

1 Disponible 14 jours 4014403600310SPS 1540 PFC3500.03 - 15

753.89 €

1 Disponible 14 jours 6026601900360SPS 1560 PFC5800.01 - 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes DAkkS Connexions Douilles à vis de serrage 4 mm Entrées IEC C14
Interfaces (composants) À distance Tension de sortie (max.)(V DC) 15 Taille du produit (hauteur)(mm) 110
Taille du produit (largeur)(mm) 220 Type de produit Bloc d’alimentation sur table (tension réglable) Type d’alimentation Synchronisé
La technologie (PSU) SMPSU Type (divers) Bureau Service d’étalonnage 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC

Assistance technique