Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPS 1525 PFC
Étalonné à | Normes DAkkS | Connexions | Douilles à vis de serrage 4 mm | Entrées | IEC C14 |
---|---|---|---|---|---|
Interfaces (composants) | À distance | Courant de sortie max.(A) | 25 | Nbre de sorties(x) | 1 |
Courant de sortie (min.)(A) | 2 | Courant de sortie 1(A) | 25 | Tension de sortie (max.)(V DC) | 15 |
Tension de sortie (min.)(V DC) | 3 | Alimentation(W) | 375 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 110 |
Taille du produit (profondeur)(mm) | 240 | Taille du produit (largeur)(mm) | 220 | Type de produit | Bloc d’alimentation sur table (tension réglable) |
Type d’alimentation | Synchronisé | La technologie (PSU) | SMPSU | Type (type de fabricant) | SPS 1525 PFC |
Type (divers) | Bureau | Poids(g) | 2600.0 | Service d’étalonnage | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC |
Tension de sortie 1(V) | 3 - 15 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles