Stockage d’énergie SITOP AKKUMODUL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6EP1935-6MC01

Référence pièce
6EP1935-6MC01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

153.03 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Input Voltage(V) 24 V DC Output Voltage(V) 24 V DC Dimension length(mm) 108
Dimension width(mm) 98 Temps de transition (max.)(min) 1 Temps de transition sous charge max.(s) 60
Connexions Connecteur à vis Tension d’entrée (max.)(V DC) 24 Interfaces Sans
Intensité max.(A) 2.5 Courant de sortie (détails)(A) 2.5 Tension de sortie (max.)(V DC) 24
Dimension du produit (hauteur)(mm) 116 Type de produit Stockage d’énergie Capacité de pile rechargeable (détails)(Ah) 1.2
Type (du fabricant) SITOP AKKUMODUL 24V/1.2 AH

Vous vous trouvez sur la page de Stockage d’énergie SITOP AKKUMODUL, le numéro d'article est le suivant: 6EP1935-6MC01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6EP1935-6MC01.

Assistance technique