Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6EP1935-6MD11 |
6EP1935-6ME21 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Temps de transition (max.) (min) | Temps de transition sous charge max. (s) | Temps de transition (max.) (s) | Intensité max. (A) | Courant de sortie (détails) (A) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Capacité de pile rechargeable (détails) (Ah) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | 190 | - | 40 | 40 | 10 | 15 | 151 | 3.2 | Module de batterie SITOP 24 V/3,2 Ah | 3200.0 | |
174.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 121 | 186 | 2 | 120 | - | 20 | 20 | 168 | 7 | MODULE DE BATTERIE SITOP 24 V/7 Ah | 6000.0 |
Loading...
Input Voltage(V) | 24 V DC | Output Voltage(V) | 24 V DC | Connexions | Connecteur à vis |
---|---|---|---|---|---|
Tension d’entrée (max.)(V DC) | 24 | Interfaces | Sans | Tension de sortie (max.)(V DC) | 24 |
Type de produit | Bloc-batterie pour onduleur |
Configurer
Propriétés de base
Dimension length(mm)
Dimension width(mm)
Temps de transition (max.)(min)
Temps de transition sous charge max.(s)
Temps de transition (max.)(s)
Intensité max.(A)
Courant de sortie (détails)(A)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Capacité de pile rechargeable (détails)(Ah)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles