Détecteur à pince

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2100656-BP
2100657-BP
VC-8252840
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Étalonné à

153.35 €

1 Disponible 9 jours Normes ISO

477.25 €

1 Disponible 14 jours Normes DAkkS

34.28 €

1 Disponible 3 jours Normes du fabricant (pas de certificat)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (longueur)(cm) 12.5 Type de produit Détecteur à pince Type de capteur K
Plage de lecture de la température 0 à 120°C Plage de lecture de la température (max.)(°C) 120 Plage de lecture de la température (min.)(°C) 0
Poids(g) 70.0 Connecteur (matériel d’essai) Connecteur de l’élément chauffant Dimension du produit (hauteur)(cm) 1.5
Dimension du produit (largeur)(cm) 7 Précision de lecture de la température(°C) 2.5°

Assistance technique