Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WB-200
Étalonné à | Normes DAkkS | Matrice de bolomètres(p) | 80 x 60 | Résolution d’affichage(p) | 240 x 320 |
---|---|---|---|---|---|
Niveau d’émission (max.) | 0.99 | Niveau d’émission (min.) | 0.1 | Résolution géométrique (IFOV)(mrad) | 11 |
Indice IP | IP54 | Optique | 50° x 38° | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 211 |
Dimension du produit (largeur)(mm) | 80 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 71 | Type de produit | Appareil photo à infrarouge |
Fréquence de rafraîchissement(Hz) | 9 | Plage de lecture de la température | -10 à 400°C | Plage de lecture de la température (max.)(°C) | 400 |
Résolution de la température(°C) | 0.1 | Plage de lecture de la température (min.)(°C) | -10 | Sensibilité thermique(mK) | 150 |
Type (du fabricant) | WB-200 | Poids(g) | 365 | Type d'affichage/résolution | pix |
FLUKE
Prix standard 193.83 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
VOLTCRAFT
Prix standard 9.45 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
VOLTCRAFT
Prix standard 6.84 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
GOSSEN METRAWATT
Prix standard 234.15 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.