Sonde tire-bouchon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2100626-BP
2100627-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Étalonné à

138.65 €

1 Disponible 9 jours Normes ISO

463.05 €

1 Disponible 14 jours Normes DAkkS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (Ø)(mm) 8 Longueur de sonde(mm) 110 Type de produit Sonde tire-bouchon
Type de capteur K Plage de lecture de la température -100 à 300°C Plage de lecture de la température (max.)(°C) 300
Plage de lecture de la température (min.)(°C) -100 Poids(g) 70.0 Connecteur (matériel d’essai) Connecteur de l’élément chauffant
Précision de lecture de la température(°C) 2.5

Assistance technique