Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VC-8307430
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Précision (+/- ) °C(°C) | 3 | Précision de base (+/-)(%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Matrice de bolomètres(p) | 80 x 80 | Résolution d’affichage(p) | 80 x 80 | Niveau d’émission (max.) | 0.99 |
Niveau d’émission (min.) | 0.01 | Résolution géométrique (IFOV)(mrad) | 4.53 | Indice IP | IP65 |
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 197 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 57 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 78 |
Type de produit | Combiné appareil photo IR/multimètre | Fréquence de rafraîchissement(Hz) | 50 | Plage de lecture de la température | -20 à +260°C |
Plage de lecture de la température (max.)(°C) | +260 | Résolution de la température(°C) | 0.1 | Plage de lecture de la température (min.)(°C) | -20 |
Type (du fabricant) | WBM-460 | Poids(g) | 559 | Focale | Automatique |
Interfaces (PC/multimédia) | Micro-SD | Focale min.(mm) | 7.5 | Alimentation électrique (détails)(V) | 7.4 |
Vous vous trouvez sur la page de Combiné appareil photo IR/multimètre, le numéro d'article est le suivant: VC-8307430.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-8307430.
FLUKE
Prix standard 193.83 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
VOLTCRAFT
Prix standard 9.45 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
VOLTCRAFT
Prix standard 6.84 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
GOSSEN METRAWATT
Prix standard 234.15 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.