Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IR-550A
Compatible avec (détails) | Testeur avec plage millivolt DC | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Précision (détails)(°C) | ±2% ou ±2 |
---|---|---|---|---|---|
Précision (+/- ) °C(°C) | 2 | Précision de base (+/-)(%) | 2 | Service d’étalonnage | 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C) |
Affichage (thermomètre) | 8:1 | Niveau d’émission (max.) | 0.95 | Niveau d’émission (min.) | 0.95 |
Émissivité | 0,95 fixe | Température max.(°C) | +550 | Température min.(°C) | -30 |
Optique | 8:1 | Temps d’actionnement (détails)(s) | <1 | Alimentation électrique (détails) | Pile 9 V |
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 165 | Dimension du produit (profondeur)(mm) | 40 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 50 |
Type de produit | Adaptateur | Plage de lecture - température(°C) | 30 à +550 | Poids(g) | 180 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.