Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DCT
Température ambiante(°C) | Max. +25 |
Connexion (composants) | Borne à vis | Connexions | Bornes à vis |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Type de conception | Encapsulé, moulé en boîtier isolé | Fréquence(Hz) | 50 - 60 |
Tension d’entrée (max.)(V) | 230 | Tension d’entrée(V) | 230 | Classe d’isolation | B |
N° de pièce du fabricant | DCT | Courant de sortie max.(A) | 1 | Température max.(°C) | +25 |
Type de montage | Montage sur rail porteur | Tension de sortie (max.)(V DC) | 12 | Alimentation(VA) | 12 |
Tension principale(V) | 230 | Type de produit | Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN) | Courant secondaire(A) | 1 |
Type (type de fabricant) | DCT 12-1 | Poids(g) | 510.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN), le numéro d'article est le suivant: DCT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DCT.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles