Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PVSE 230/24-5
Capacité(W) | 120 | Dimensions, hauteur(mm) | 127 | Largeur de la dimension(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Entrées | 1 | Tension d’entrée (max.)(V AC) | 240 | N° de pièce du fabricant | PVSE 230/24-5 |
Courant de sortie max.(A) | 5 | Température max.(°C) | 70 | Tension d’entrée min.(V AC) | 100 |
Température min.(°C) | -25 | Nbre de sorties(x) | 1 | Tension de sortie (max.)(V DC) | 43|24 |
Tension de sortie (min.)(V DC) | 22 | Type de produit | Module d’alimentation AC/DC (+ boîtier) | Type (type de fabricant) | PVSE 230-24-5 |
Poids(g) | 1100 |
Vous vous trouvez sur la page de Module d’alimentation AC/DC avec boîtier, le numéro d'article est le suivant: PVSE 230/24-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PVSE 230/24-5.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles