Bloc d’alimentation sur table (tension réglable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K110A
K111A
K112A
K148A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques de bloc d’alimentation sur table Tension d’entrée (LOV)
(V AC)
Équilibre de charge Commande secteur Courant de sortie max.
(A)
Courant de sortie (min.)
(A)
Tension de sortie (min.)
(V)
Tension de sortie (max.)
(V DC)
Puissance
(W)
Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Ondulation résiduelle
(mV)
Technologie (blocs d’alim.) Type (du fabricant) Poids
(g)
Connexions Interfaces (composants) Équilibre de charge
(%)
Commande secteur
(%)
Sortie (adaptateurs secteur) Tension de sortie (min.)
(V DC)

1,328.17 €

1 Disponible 9 jours Télécommandé|Programmable115|230--50-18100882132501Bloc d’alimentation régulé linéaireLSP 32K18R56000.0Prises femelles 4 mmRS2320.020:02Prise femelle 4 mm0

1,256.03 €

1 Disponible 9 jours Télécommandé|Programmable115|230--30-36100882132501Bloc d’alimentation régulé linéaireLSP 32K36R36000.0Prises femelles 4 mmRS2320.020:02Prise femelle 4 mm0

1,256.03 €

1 Disponible 9 jours Télécommandé|Programmable115|230--1.50-72100882132501Bloc d’alimentation régulé linéaireLSP 32K72R 1.56000.0Prises femelles 4 mmRS2320.020:02Prise femelle 4 mm0

1,582.53 €

1 11 jours Programmable230|1155 mV5 mV14.50.0010.001355001102264145SMPSULABKON P500 35/145500.0------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Alimentation secteur IEC 320 C14 Nbre de sorties(x) 1
Type de produit Bloc d’alimentation sur table (tension réglable)

Assistance technique