Support de clavier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RKBM19BK1

Référence pièce
RKBM19BK1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

206.97 €

1 Disponible 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Compatible avec (détails) 48,26 cm (19") Matériau Acier
Dimension du produit (hauteur)(mm) 133 Dimension du produit (largeur)(mm) 483 Dimension du produit (longueur)(mm) 597
Type de produit Support de clavier Conforme à la directive RoHS Oui Type (type du fabricant) RKBM19BK1

Vous vous trouvez sur la page de Support de clavier, le numéro d'article est le suivant: RKBM19BK1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RKBM19BK1.

Assistance technique