Référence fabricant: HSB 250
Marque: ABB
Prix: 34.28 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HSB 250
Color | Noir | Sans halogène | Non | Caractéristiques thermorétractables | Paroi mince|résistant aux produits chimiques |
---|---|---|---|---|---|
N° de pièce du fabricant | HSB 250 | Matériau | Polyoléfine (traité. Irradié) | Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm) | 6.40 |
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm) | 3.20 | Type de produit | Gaine thermorétractable sans adhésif | Rétrécissement | 2:1 |
Température de rétraction(°C) | +110 | Type (type de fabricant) | HSB 250 |
Vous vous trouvez sur la page de Gaine rétractable sans adhésif, le numéro d'article est le suivant: HSB 250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HSB 250.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles