Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-2506376
Connexion (composants) | Soudage | Orientation du connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Type de connecteur | Barrette de connexion femelle, rectiligne |
---|---|---|---|---|---|
Connecteurs | Carte-fil | Espacement des contacts(mm) | 2.50 | N° de pièce du fabricant | TC-2506376 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 6 | Type de produit | Connecteur femelle + tresse |
Nombre total de broches | 6 | Type (du fabricant) | TC-2506376 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur femelle avec tresse, le numéro d'article est le suivant: TC-2506376.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-2506376.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles