Potentiomètre à coulisse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
702118
702149
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mouvement (plus/moins 1)
(mm)
Dimension du produit (longueur)
(mm)
Type (du fabricant)

1.53 €

1 Disponible 3 jours 2035F2031N

1.53 €

1 Disponible 3 jours 3045F 3031 N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 6.5 Dimension width(mm) 9.5 Température max.(°C) +70
Température min.(°C) -10 Sortie (potentiomètres) Mono Puissance nominale(W) 0.1
Type de produit Potentiomètre à coulisse Caractéristique de résistance Linéaire Résistance(kΩ) 10
Conforme à la directive RoHS Oui Tolérance (+/-)(%) 20

Assistance technique