Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
14618230P000
Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Matériau de contact | AgSnO2 | Type de contact | 1 fabricant |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V AC) | 230 | Type de produit | Interrupteur multivoies escalier | Courant de commutation (max.)(A) | 10 |
Tension de commutation (max.)(V AC) | 250 | Type (type de fabricant) | 14.61.8.230.P000 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur multivoies escalier, le numéro d'article est le suivant: 14618230P000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 14618230P000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles