Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0560 0810 |
0572 6172 |
0572 6174 |
0602 0644 |
0602 0645 |
0602 0646 |
0602 1793 |
0603 0646 |
0603 1793 |
0609 1773 |
0609 7072 |
0613 1712 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de température (limite inférieure) (°C) | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Calibrated to | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product type | Weight (g) | Accuracy (details) (°C) | Accuracy (+/-) °C (°C) | Basic accuracy (+/-) (%) | Calibration service | Compatible with (details) | Connector (testing equipment) | Display (thermometer) | Emission level (max.) | Emission level (min.) | Emissivity | Humidity reading accuracy (%) | Humidity reading range (%) | Humidity reading range (max.) (RH) | Humidity reading range (min.) (RH) | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Optics | Pick-up time (details) (s) | Power supply (details) | Probe length (mm) | Probe thermometer features | Product size (Ø) (mm) | Reading range - temperature (°C) | Resolution (temperature) (°C) | Sensor type | Temperature reading range | Temperature resolution (°C) | Type | Type (misc.) | Temperature reading accuracy (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Manufacturer's standards (no certificate) | 25 | 46 | 119 | IR thermometer | 90 | Air: ± 0.5 °C/IR: ± 2 | 2 | 2 | 3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C) | - | - | 6:1 | 1 | 0 | 0.00 - 1.00 | - | - | - | - | +300 | -30 | 6:1 | 0.5 | 2 batteries (AAA) | - | Contact measurement | - | Air: -10 to +50 °C/IR: -30 to +300 | 0.1 | NTC | - | 0.1 | testo 810 | - | - | |
336.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | -20 | +70 | - | - | - | - | Air probe | - | - | - | - | - | Data logger testo 176 | - | - | - | - | - | ±2 rF | - | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | NTC | -20 up to +70 °C | - | - | - | ±0.3 | |
418.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0 | 40 | - | - | - | - | Air probe | - | - | - | - | - | Data logger testo 176 | - | - | - | - | - | ±2 rF | 0 -100 % RH | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | NTC | 0 up to 40 °C | - | - | - | ±0.3 | |
26.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | 400 | Manufacturer's standards (no certificate) | 20 | 110 | 25 | Air probe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 800 | - | 1.5 | - | - | Type K | -50 up to 400 °C | - | - | - | - | |
42.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | 400 | Manufacturer's standards (no certificate) | 20 | 110 | 30 | Air probe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | Type K | -50 up to 400 °C | - | - | - | - | |
43.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | +250 | - | 20 | 110 | 30 | Air probe | - | - | - | - | - | - | Heating element connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | K | -50 up to +250 °C | - | - | - | - | |
90.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Manufacturer's standards (no certificate) | - | - | - | Air probe | - | - | - | - | - | Differential thermometer Testo 922. 12 21 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Robust air probe | - | |
62.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | +250 | - | 20 | 110 | 110 | Air probe | 30 | - | - | - | - | - | Heating element connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2000 | - | 1.5 | - | - | T | -50 up to +250 °C | - | - | - | - | |
95.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | -50 | 350 | Manufacturer's standards (no certificate) | 35 | 40 | - | Air probe | 150 | - | - | - | - | - | TE mini I/O connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | T|Type T | -50 up to 350 °C | - | - | - | - | |
129.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | -50 | 400 | Manufacturer's standards (no certificate) | 40 | 50 | - | Air probe | 140 | - | - | - | - | - | Mini DIN connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | Pt100|Pt100 | -50 up to 400 °C | - | - | - | - | |
169.44 € | 1 | Disponible | 11 jours | -50 | 400 | Manufacturer's standards (no certificate) | 25 | 45 | - | Air probe | 70 | - | - | - | - | - | Mini DIN connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | Pt100|Pt100 | -50 up to 400 °C | - | - | - | - | |
108.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | 125 | Manufacturer's standards (no certificate) | 35 | 40 | 350 | Air probe | 145 | - | - | - | - | - | Mini DIN connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 115 | - | - | - | - | NTC | -50 up to 125 °C | - | - | - | ± 0.2 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C)
Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C)
Calibrated to
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Product type
Weight(g)
Accuracy (details)(°C)
Accuracy (+/-) °C(°C)
Basic accuracy (+/-)(%)
Calibration service
Compatible with (details)
Connector (testing equipment)
Display (thermometer)
Emission level (max.)
Emission level (min.)
Emissivity
Humidity reading accuracy(%)
Humidity reading range(%)
Humidity reading range (max.)(RH)
Humidity reading range (min.)(RH)
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Optics
Pick-up time (details)(s)
Power supply (details)
Probe length(mm)
Probe thermometer features
Product size (Ø)(mm)
Reading range - temperature(°C)
Resolution (temperature)(°C)
Sensor type
Temperature reading range
Temperature resolution(°C)
Type
Type (misc.)
Temperature reading accuracy(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles