Hygromètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0560 2605 02
0560 4401
0560 6081
0563 0003 10
0563 0005 10
0563 4404
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesure d'humidité (limite inférieure)
(%)
Plage de mesure d'humidité (limite supérieure)
(%)
Power supply Product size (height)
(mm)
Product size (width)
(mm)
Product size (length)
(mm)
Weight
(g)
Accuracy (+/-) °C
(°C)
Basic accuracy (+/-)
(%)
Calibration service Calibration range Environmental testing features Humidity reading range Humidity reading accuracy
(%)
Humidity reading range (max.)
(RH)
Humidity reading range (min.)
(RH)
Humidity reading accuracy
(RH)
Interface(s) Interfaces (components) Max. temperature
(°C)
Min. temperature
(°C)
Power supply (details) Reading range - temperature
(°C)

138.35 €

1 Disponible 3 jours ---2183025-0.5------10002-Bluetooth®+60-20--

439.44 €

1 Disponible 3 jours --AA battery (3x)15465322500.30.1-----1000--Bluetooth®+1370-200--

93.68 €

1 Disponible 3 jours 10989 V battery (1x)89120401680.5-2 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (11.3; 75.3% RH at 25 °C)HumidityDew point/mould detector10 -98 % RH± 3 rF98103|± 3--+5009 V battery pack0 to +50

566.25 €

1 Disponible 3 jours -----------------------

271.11 €

1 Disponible 3 jours -------1.5------10002--+250-30--

594.67 €

1 Disponible 9 jours ------2500.5------10002-Bluetooth®|USB+70-20--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Calibrated to Manufacturer's standards (no certificate) Product type Hygrometer

Assistance technique