Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0613 1212
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C) | -50 | Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C) | 150 | Calibrated to | Manufacturer's standards (no certificate) |
---|---|---|---|---|---|
Product size (height)(mm) | 35 | Product size (width)(mm) | 40 | Product size (length)(mm) | 350 |
Product type | Temperature immersion probe | Weight(g) | 146 | Calibration service | 3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C) |
Connector (testing equipment) | Mini DIN connector | Pick-up time (details)(s) | 10 | Sensor type | NTC|NTC |
Temperature reading range | -50 up to 150 °C |
Vous vous trouvez sur la page de Sonde de température à immersion, le numéro d'article est le suivant: 0613 1212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0613 1212.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles