Alimentation sur rail SITOP PSU400M (DIN)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6EP1536-3AA00

Référence pièce
6EP1536-3AA00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

468.95 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension de profondeur(mm) 125 Connexion (composants) Borne à vis Plage de tension d’entrée(V DC) 200 - 900
Tension d’entrée (max.)(V DC) 600 N° de pièce du fabricant 6EP1536-3AA00 Courant de sortie max.(A) 20
Tension d’entrée min.(V DC) 600 Tension d’entrée nominale 200 - 900 V/DC Nbre de sorties(x) 1
Nbre de phases 1 Courant de sortie (détails)(A) 20 Tension de sortie (max.)(V DC) 28.8|24
Tension de sortie (min.)(V DC) 24 Tension de sortie(V DC) 24 Type de produit Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN)
Type (du fabricant) SITOP PSU400M 24 V/20 A Poids(g) 1200.0

Assistance technique