Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0572 1001 |
0572 9001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Pick-up time (details) (s) | Product size (Ø) (mm) | Sensor type | Temperature reading range | Temperature reading accuracy (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 8 | 5 | NTC | -40 up to 125 °C | ±0.2 | |
90.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 250 | 7 | - | Type K | -40 up to 250 °C | ±1.5 |
Loading...
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C) | -40 | Product type | Needle probe | Compatible with (details) | Data logger testo 175 |
---|---|---|---|---|---|
Probe length(mm) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C)
Pick-up time (details)(s)
Product size (Ø)(mm)
Sensor type
Temperature reading range
Temperature reading accuracy(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles