Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6EP3333-8SB00-0AY0 |
6EP3334-8SB00-0AY0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Courant de sortie (détails) (mA) | Tension de sortie (V) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 5 | 5000 | DC 24 | SITOP PSU8200 24 V/5 A | 800 | |
208.00 € | 1 | 3 jours | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 10 | 10000 | DV24 | SITOP PSU8200 | 1000 |
Loading...
Dimension de profondeur(mm) | 125 | Connexion (composants) | Borne à vis | Connexions | Borne à vis |
---|---|---|---|---|---|
Plage de tension d’entrée(V) | AC 85 V - 132 V/170 V - 264 | Tension d’entrée (max.)(V AC) | 264 | Température max.(°C) | +70 |
Tension d’entrée min.(V AC) | 85 | Température min.(°C) | -25 | Nbre de sorties(x) | 1 |
Nbre de phases | 1 | Tension de sortie (max.)(V DC) | 24|24 | Tension de sortie (min.)(V DC) | 24 |
Type de produit | Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN) |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Courant de sortie max.(A)
Courant de sortie (détails)(mA)
Tension de sortie(V)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles