Thermomètre à sonde (HACCP)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0560 0103
0560 1040
0563 0104
0563 1051
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesure de température (limite inférieure)
(°C)
Plage de mesure de température (limite supérieure)
(°C)
Calibrated to Product size (height)
(mm)
Product size (width)
(mm)
Product size (length)
(mm)
Weight
(g)
Accuracy (+/-) °C
(°C)
Basic accuracy
(%)
Basic accuracy (+/-)
(%)
Basic accuracy
(°C)
Calibration service Power supply (details) Probe length
(mm)
Probe thermometer features Resolution Resolution
(°C)
Sample rate
(s)
Sensor type Temperature reading range Temperature range
(°C)

74.08 €

1 Disponible 3 jours -30220DAkkS standards1935189490.5--± 0.53 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C)2 x CR203275Complies with HACCP standards0.1 °C /°F-10NTC|NTC-30 up to 220 °C-30 to +220

189.11 €

1 Disponible 3 jours -50250-21481781970.5--± 0.5-2 AAA batteries98Complies with HACCP standards|Non-contact IR reading-0.1NTC/IR: 0.5NTC|NTC/IR-50 up to 250 °CNTC: -50 to +250 °C/IR: -30 to +250

128.55 €

1 Disponible 3 jours -50250DAkkS standards19482651650.5--± 0.53 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C)2 x AAA106Complies with HACCP standards0.1 °C / °F / °R-10NTC|NTC-50 up to 250 °C-50 to +250

141.63 €

1 Disponible 3 jours -50275Manufacturer's standards (no certificate)---1391± 1 ºC oder ± 11-3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C)4 x LR44 batteries-Complies with HACCP standards-0.1-K|K-type (pluggable)-50 up to 275 °C-50 to +275

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Probe thermometer (HACCP) EN standard EN 13485 Resolution (temperature)(°C) 0.1

Assistance technique