Relevé de température

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0563 1063

Référence pièce
0563 1063
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

79.53 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C) -50 Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C) 275 Calibrated to Manufacturer's standards (no certificate)
Product type Probe thermometer (HACCP) Accuracy (+/-) °C(°C) 0.5 Basic accuracy ± 0.5 °C + 1 Digit
Calibration service 3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C) EN standard EN 12830 Power supply (details) Battery type Lithium CR2032
Probe thermometer features Complies with HACCP standards Resolution (temperature)(°C) 0.1 Resolution(°C) 0.1
Sensor type NTC|NTC Temperature reading range -50 up to 275 °C Temperature range(°C) -50 to +230

Assistance technique