Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4AV21022EB000A |
4AV41062EB000A |
4AV98071CB002N |
6AG19312EC212AA0 |
6EP1334-7CA00 |
6EP34368SB002AY0 |
6GK57912AC000AA0 |
6GK59240PS001AA2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité (W) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Connexion (composants) | Connexions | Plage de tension d’entrée (V) | Tension d’entrée (max.) (V AC) | Tension d’entrée (max.) (V DC) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Température max. (°C) | Tension d’entrée min. (V AC) | Tension d’entrée min. (V DC) | Température min. (°C) | Nbre de sorties (x) | Nbre de phases | Courant de sortie (détails) (mA) | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie (V DC) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | - | - | 111 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | - | - | 230 | - | IP00 | 4AV21022EB000A | 1 | - | 115 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 24 | 4 AV 2102-2 EB00-0A | - | |
359.64 € | 1 | 9 jours | - | 152 | 96 | 108 | Vis | - | - | 415 | - | IP00 | 4AV41062EB000A | 6 | - | 215 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 24 | 4 AV 4106-2 EB00-0A | - | ||
289.68 € | 1 | Disponible | 46 jours | - | 95 | 127 | 93 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | - | - | 424 | - | IP00 | 4AV98071CB002N | 3.33 | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 24 | 4 AV 9807-1 CB00-2N | - | |
584.83 € | 1 | 46 jours | - | - | - | 125 | Vis | - | - | - | 29 | IP20 | 6AG19312EC212AA0 | 15 | +60 | - | 22 | -25 | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 AG1931-2EC21-2 AA0 | 400 | ||
486.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 192 | 181 | 120 | 125 | Connecteur | Connecteurs | AC 85 V - 132 V/170 V - 264 | 264 | - | - | 6EP1334-7CA00 | 8 | +60 | 85 | - | -25 | 1 | 1 | 8000 | 24 | 24|24 | 24 | - | 6EP1334-7CA00 | 1100 | |
610.64 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 150 | Connecteur à vis | - | - | 500 | - | IP20 | 6EP34368SB002AY0 | 20 | +60 | 400 | - | -25 | 1 | 3 | - | - | - | - | 24 | 6EP 3436-8 SB 00-2 AY0 | 1800.0 | ||
420.17 € | 1 | 6 jours | - | 45 | 133 | - | - | - | - | 240 | - | IP65 | 6GK57912AC000AA0 | - | +60 | 90 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 GK 5791-2 AC00-0AA0 | 209 | ||
487.40 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 125 | Bornes à vis | - | - | - | - | IP20 | 6GK59240PS001AA2 | 1.6 | +70 | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 54 | 6 GK 5924-0 PS00-1AA2 | 500 |
Loading...
Type de produit | Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Capacité(W)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Connexion (composants)
Connexions
Plage de tension d’entrée(V)
Tension d’entrée (max.)(V AC)
Tension d’entrée (max.)(V DC)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Courant de sortie max.(A)
Température max.(°C)
Tension d’entrée min.(V AC)
Tension d’entrée min.(V DC)
Température min.(°C)
Nbre de sorties(x)
Nbre de phases
Courant de sortie (détails)(mA)
Tension de sortie(V)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Tension de sortie(V DC)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles