Thermo-hygromètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0560 0610
0560 6082
0560 6351
0563 6352
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesure d'humidité (limite inférieure)
(%)
Plage de mesure d'humidité (limite supérieure)
(%)
Power supply Product size (height)
(mm)
Product size (width)
(mm)
Product size (length)
(mm)
Weight
(g)
Accuracy (+/-) °C
(°C)
Display (details) Environmental testing features Humidity reading range Humidity reading accuracy
(%)
Humidity reading range (max.)
(RH)
Humidity reading range (min.)
(RH)
Humidity reading accuracy
(RH)
Humidity reading range
(RH)
Interface(s) Interfaces (components) Max. temperature
(°C)
Min. temperature
(°C)
Power supply (details) Reading range - temperature
(°C)

195.68 €

1 Disponible 3 jours --AA battery (2x)2546119900.5LCDDew point/mould detector0 -100 % RH± 2.5 rH10002.5---+50-102 micro batteries (AAA)-10 to +50

163.96 €

1 Disponible 3 jours 10989 V battery (1x)89120401680.5-Dew point/mould detector-± 3 rF9822|± 22 - 98--+70-109 V battery pack-10 to +70

451.47 €

1 Disponible 3 jours --AA battery (3x)4674225428--Dew point/mould detector0 - 100%rF-1000--InfraredInfrared+1370-2003 x Mignon batteries (AA)-200 to +1370

646.05 €

1 Disponible 3 jours --AA battery (3x)115165310860--Data logging function0 - 100%rH-1000--Infrared|USBInfrared|USB+1370-2003 x Mignon batteries (AA)-200 to +1370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Calibrated to Manufacturer's standards (no certificate) Product type Hygrometer Calibration service 2 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (11.3; 75.3% RH at 25 °C)
Calibration range Humidity

Assistance technique