Type de capteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0563 7352

Référence pièce
0563 7352
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

666.81 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Calibrated to Manufacturer's standards (no certificate) Power supply 9 V battery (1x) Product size (height)(mm) 220
Product size (width)(mm) 74 Product size (length)(mm) 46 Product type Thermometer
Weight(g) 428 Accuracy (+/-) °C(°C) 0.7 Basic accuracy ± 0.05 ºC (Dependent on the probe)
Basic accuracy (+/-)(%) 0.2 Max. temperature(°C) +1370 Min. temperature(°C) -200
Power supply (details) 9 V battery pack Product size (depth)(mm) 46 Resolution (temperature)(°C) 0.1
Sensor type detachable|K|Pt100|K · Pt100. Temperature resolution Pt100: 0.001 ºC. K: 0.1 ºC Temperature range(°C) Pt100: -200 up to +800 ºC/Type K: -200 up to +1370 ºC
Type (manufacturer type) 735-2 Type (misc.) TESTO 735-2

Vous vous trouvez sur la page de Type de capteur, le numéro d'article est le suivant: 0563 7352.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0563 7352.

Assistance technique