Humidimètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0560 6060
0560 6062
0560 6160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product size (height)
(mm)
Product size (width)
(mm)
Product size (length)
(mm)
Weight
(g)
Display (details) Humidity reading accuracy
(%)
Humidity reading range
(%)
Humidity reading accuracy
(RH)
Humidity reading range
(RH)
Power supply (details) Reading range - temperature Reading range - temperature
(°C)
Temperature accuarcy (details) Type Building moisture reading range Building moisture reading range (max.)
(vol%)
Building moisture reading range (min.)
(vol%)
Measurement type Reading accuracy - wood moisture
(vol%)
Reading accuracy - building moisture
(vol%)
Reading range - wood moisture Wood moisture reading range (max.)
(vol%)
Wood moisture reading range (min.)
(vol%)

136.17 €

1 Disponible 3 jours 254611990LCD± 1---2 micro batteries (AAA)---testo 601-10 - 90 % vol--Invasive110 - 90 % vol--

241.57 €

1 Disponible 3 jours 254611990LCD--Conductive: ± 1 %/Capacitive: ( 5 - 95 % r.F.) ± 2.5Conductive: 0 - 93.7 %/Capacitive: 0 - 1002 micro batteries (AAA)--10 to +50± 0.5°Ctesto 606-20 - 90 % vol--Invasive110 - 90 % vol--

405.56 €

1 Disponible 3 jours 5870234260--Wood <50%/Construction material <20--9 V battery pack-----200Non-invasive---500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Calibrated to Manufacturer's standards (no certificate) Product type Moisture meter Interface(s) none

Assistance technique