Caméra IR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0563 0890 X1
0563 0890 X2
0563 0890 X3
0563 0890 X4
0563 0890 X5
0563 0890 X6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (manufacturer type)

14,974.79 €

1 30 jours 0563 0890 X1

17,634.73 €

1 30 jours 0563 0890 X2

20,290.20 €

1 30 jours 0563 0890 X3

22,862.75 €

1 30 jours 0563 0890 X4

25,607.84 €

1 30 jours 0563 0890 X5

30,593.84 €

1 30 jours 0563 0890 X6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C) -30 Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C) +650 Calibrated to Manufacturer's standards (no certificate)
Product size (height)(mm) 132 Product size (width)(mm) 111 Product size (length)(mm) 253
Product type IR camera Weight(g) 1630 Accuracy (+/-) °C(°C) 2
Basic accuracy (+/-)(%) 2 Bolometer array(p) 640 x 480 Display resolution(p) 1280 x 960
Emission level (max.) 1 Emission level (min.) 0.01 Focus Automatic|Manual
IP rating IP54 No. of colour schemes 9 Refresh rate(Hz) 33
Temperature reading range -30 up to +650 °C Display type/resolution(p) 4.3" LCD touch-screen with 480 x 272 IR camera features Built-in digital camera
Min. focusing distance(m) 0.5 Thermal sensitivity(mK) 40

Assistance technique