Connecteur femelle SMD carte IC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLCC28SMDR
PLCC68SMDR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Type

1.33 €

1 Disponible 3 jours 2817.7817.78PLCC 28 SMDR

2.05 €

1 Disponible 3 jours 6830.8230.82PLCC 68 SMDR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Espacement des contacts(mm) 1.27 Matériau Polysulfure de phénylène Température max.(°C) 105
Température min.(°C) -55 Type de produit Connecteur femelle SMD carte IC

Assistance technique