Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VLP-06V
Number of Positions | 6 | Connector Type | Prise femelle, rectiligne | Matériau du corps de palier | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Écru | Raccordement | Sertissage | Connecteurs | carte-fil |
Entraxe des contacts(mm) | 6.20 | Section(mm²) | 0.5 - 3.5 | Produits industriels | Non |
Matériau d’isolation | Polyamide | N° de pièce du fabricant | VLP-06V | Matériau (détails) | PA 66. UL94V-0 |
Courant nominal(A) | 20 | Courant nominal (détails)(A) | 20 | Tension nominale (détails)(V AC) | 600 |
Nbre de rangées | 1 | Broches par rangée | 6 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 18.2 |
Dimension produit (largeur)(mm) | 19.6 | Type de produit | Boîtier de connexion femelle - câble | Conforme RoHS | Oui |
Série (connecteurs) | VL | Type (du fabricant) | VLP-06V | Type (divers) | Bande de goupille de connecteur droit |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de manchon - câble XA, le numéro d'article est le suivant: VLP-06V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VLP-06V.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles