Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | Sens du connecteur | N° de pièce du fabricant | Broches par rangée | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | BM02B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | 2 | BM02B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | |
0.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | BM03B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | 3 | BM03B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | BM04B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | 4 | BM04B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | |
0.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | BM05B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | 5 | BM05B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | |
0.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | BM06B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | 6 | BM06B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | |
0.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | BM07B-GHS-TBT (LF)(SN) | 7 | BM07B-GHS-TBT (LF)(SN) | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | BM08B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | 8 | BM08B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | |
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | SM02B-GHS-TB (LF)(SN) | 2 | SM02B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | SM03B-GHS-TB (LF)(SN) | 3 | SM03B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | SM04B-GHS-TB (LF)(SN) | 4 | SM04B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | SM05B-GHS-TB (LF)(SN) | 5 | SM05B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | SM06B-GHS-TB (LF)(SN) | 6 | SM06B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | SM08B-GHS-TB (LF)(SN) | 8 | SM08B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | SM09B-GHS-TB (LF)(SN) | 9 | SM09B-GHS-TB (LF)(SN) | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | SM12B-GHS-TB (LF)(SN) | 12 | SM12B-GHS-TB (LF)(SN) |
Loading...
Matériau du corps de palier | Polybutylène | Couleur | Blanc | Razccordement (composants) | CMS|soudure |
---|---|---|---|---|---|
Connecteurs | carte-fil | Entraxe des contacts(mm) | 1.25 | Produits industriels | Non |
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 | Courant nominal(A) | 1 |
Tension nominale(V DC) | 50|50 | Nbre de rangées | 1 | Type de produit | Boîtier à goupille - PCB |
Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | GH |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Connector Type
Sens du connecteur
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles