Boîtier à goupille - câble PAL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PALR-02VF
PALR-03VF
PALR-04VF
PALR-05VF
PALR-08VF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions N° de pièce du fabricant Broches par rangée Type (du fabricant)

0.11 €

1 Disponible 3 jours 2PALR-02VF2PALR-02VF

0.11 €

1 Disponible 3 jours 3PALR-03VF3PALR-03VF

0.13 €

1 Disponible 3 jours 4PALR-04VF4PALR-04VF

0.15 €

1 Disponible 3 jours 5PALR-05VF5PALR-05VF

0.20 €

1 Disponible 3 jours 8PALR-08VF8PALR-08VF

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Type Fiche mâle, rectiligne Raccordement Sertissage Connecteurs carte-fil
Entraxe des contacts(mm) 2 Section(mm²) 0.08 - 0.33 Produits industriels Non
Matériau (détails) PA 66 UL94V-0 Courant nominal (détails)(A) 3 Tension nominale (détails)(V AC) 250
Nbre de rangées 1 Type de produit Boîtier à broches - câble Conforme RoHS Oui

Assistance technique