Barrette à goupille intégrée (standard) PH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B2B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
B3B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
B4B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
B5B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
B6B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
B7B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
B11B-PH-K-S (LF)(SN)
B13B-PH-K-S (LF)(SN)
B14B-PH-K-S (LF)(SN)
S2B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
S3B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
S4B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
S5B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
S6B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
S8B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
S10B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Connector Type Razccordement (composants) Sens du connecteur N° de pièce du fabricant Broches par rangée Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Type (du fabricant)

0.37 €

1 Disponible 3 jours 2Barrette à broches, rectiligneSMTPerpendiculaire (à la carte CI)B2B-PH-SM4-TB (LF)(SN)25.55.9B2B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

0.40 €

1 Disponible 16 jours 3Barrette à broches, rectiligneSMTPerpendiculaire (à la carte CI)B3B-PH-SM4-TB (LF)(SN)35.57.9B3B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

0.48 €

1 Disponible 3 jours 4Barrette à broches, rectiligneSMTPerpendiculaire (à la carte CI)B4B-PH-SM4-TB (LF)(SN)45.59.9B4B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

0.52 €

1 Disponible 3 jours 5Barrette à broches, rectiligneSMTPerpendiculaire (à la carte CI)B5B-PH-SM4-TB (LF)(SN)55.511.9B5B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

0.60 €

1 Disponible 3 jours 6Barrette à broches, rectiligneSMTPerpendiculaire (à la carte CI)B6B-PH-SM4-TB (LF)(SN)65.513.9B6B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

0.65 €

1 Disponible 3 jours 7Barrette à broches, rectiligneSMTPerpendiculaire (à la carte CI)B7B-PH-SM4-TB (LF)(SN)75.515.9B7B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

0.83 €

1 Disponible 3 jours 11Barrette à broches, rectiligneImpressionPerpendiculaire (à la carte CI)B11B-PH-K-S (LF)(SN)114.523.9B11B-PH-K-S (LF)(SN)

0.99 €

1 Disponible 3 jours 13Barrette à broches, rectiligneImpressionPerpendiculaire (à la carte CI)B13B-PH-K-S (LF)(SN)134.527.9B13B-PH-K-S (LF)(SN)

1.33 €

1 Disponible 3 jours 14Barrette à broches, rectiligneImpressionPerpendiculaire (à la carte CI)B14B-PH-K-S (LF)(SN)144.529.9B14B-PH-K-S (LF)(SN)

0.39 €

1 Disponible 3 jours 2Barrette à Goupilles, angle droitSMTParallèle (à la carte CI)S2B-PH-SM4-TB (LF)(SN)255.9S2B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

0.48 €

1 Disponible 3 jours 3Barrette à Goupilles, angle droitSMTParallèle (à la carte CI)S3B-PH-SM4-TB (LF)(SN)357.9S3B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

0.53 €

1 Disponible 3 jours 4Barrette à Goupilles, angle droitSMTParallèle (à la carte CI)S4B-PH-SM4-TB (LF)(SN)459.9S4B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

0.60 €

1 Disponible 3 jours 5Barrette à Goupilles, angle droitSMTParallèle (à la carte CI)S5B-PH-SM4-TB (LF)(SN)5511.9S5B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

0.67 €

1 Disponible 3 jours 6Barrette à Goupilles, angle droitSMTParallèle (à la carte CI)S6B-PH-SM4-TB (LF)(SN)6513.9S6B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

0.81 €

1 Disponible 3 jours 8Barrette à Goupilles, angle droitSMTParallèle (à la carte CI)S8B-PH-SM4-TB (LF)(SN)8517.9S8B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

0.95 €

1 Disponible 3 jours 10Barrette à Goupilles, angle droitSMTParallèle (à la carte CI)S10B-PH-SM4-TB (LF)(SN)10521.9S10B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de contact de la carte Étamé Matériau du corps de palier Polyamide Couleur Écru
Raccordement Sertissage Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil
Matériau des contacts Bronze phosphoreux Entraxe des contacts(mm) 2 Section(mm²) 0.05 - 22
Produits industriels Non Matériau d’isolation Polyamide Matériau (détails) PA 66 UL94V-0
Courant nominal(A) 2 Courant nominal (détails)(A) 2 Tension nominale (détails)(V AC) Tension : 100
Nbre de rangées 1 Diamètre de broche(mm) 0.5 Forme de broche Carrée
Dimension produit (hauteur)(mm) 9.4 Type de produit Barrette à goupille intégrée (standard) Conforme RoHS Oui
Série (connecteurs) PH Type (divers) Bande de goupille de connecteur. Droit

Assistance technique