Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
08R-JED
Number of Positions | 8 | Connector Type | Barrette de connexion femelle, rectiligne | Surface de contact de la carte | Étamé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps de palier | Polyamide | Couleur | Écru | Razccordement (composants) | Impression |
Sens du connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | Carte-carte |
Matériau des contacts | Bronze phosphoreux | Entraxe des contacts(mm) | 1.25 | Produits industriels | Non |
Matériau d’isolation | Polyamide | N° de pièce du fabricant | 08R-JED | Courant nominal(A) | 3 |
Nbre de rangées | 2 | Forme de broche | Rectangulaire | Broches par rangée | 4 |
Type de produit | Boîtier de manchon - PCB | Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | JED |
Type (du fabricant) | 08R-JED |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de manchon - câble PCB JED, le numéro d'article est le suivant: 08R-JED.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 08R-JED.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles