Contact à sertir pour la série PH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
800113
800138
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. AWG (min.) Section
(mm²)
Section (max.)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Section min.
(mm²)
Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V AC)
Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Série (connecteurs) Type (du fabricant)

0.07 €

1 Disponible 3 jours 24300.05 - 220.228001130.0522Tension : 100--5.7PHBPH-002T-P0.5S

0.12 €

1 Disponible 3 jours 22280.08 -0.330.338001380.08332502.41.956.5XHBXH-001T-P0.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 1 Connector Type Prise femelle, rectiligne Couleur Argenté
Razccordement (composants) Sertissage Raccordement Sertissage Surface de contact de connecteur Étamé
Connecteurs carte-fil Matériau des contacts Bronze phosphoreux Produits industriels Non
Matériau (détails) PA 66 UL94V-0 Nbre de rangées 1 Broches par rangée 1
Type de produit Contact serti Conforme RoHS Oui Type (divers) Contact serti

Assistance technique