Barrette à goupille intégrée (précision) ZR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
B4B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
B5B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
S4B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
S8B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Connector Type Sens du connecteur N° de pièce du fabricant Broches par rangée Dimension produit (longueur)
(mm)
Type (du fabricant)

0.47 €

1 Disponible 3 jours 3Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)37.5B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)

0.51 €

1 Disponible 3 jours 4Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)B4B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)49B4B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)

0.60 €

1 Disponible 3 jours 5Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)B5B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)510.5B5B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)

0.49 €

1 Disponible 3 jours 3Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)37.5S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)

0.56 €

1 Disponible 3 jours 4Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)S4B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)49S4B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)

0.84 €

1 Disponible 3 jours 8Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)S8B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)815S8B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de contact de la carte Étamé Matériau du corps de palier Polyamide Couleur Écru
Razccordement (composants) SMT Raccordement Sertissage Surface de contact de connecteur Étamé
Connecteurs carte-fil Matériau des contacts Bronze phosphoreux Entraxe des contacts(mm) 1.50
Section(mm²) 0.032 - 0.13 Produits industriels Non Matériau d’isolation Polyamide
Matériau (détails) PA 66 UL94V-0 Courant nominal(A) 1 Courant nominal (détails)(A) 1
Tension nominale (détails)(V AC) 50 Nbre de rangées 1 Diamètre de broche(mm) 0.5
Forme de broche Circulaire Dimension produit (hauteur)(mm) 5.2 Dimension produit (largeur)(mm) 3.5
Type de produit Barrette à broches intégrée (précision) Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) ZR
Type (divers) Bande de goupille de connecteur. Droit

Assistance technique