Boîtier à goupille - PCB SH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BM02B-SRSS-TB (LF)(SN)
BM03B-SRSS-TB (LF)(SN)
BM03B-SRSS-TBT (LF)(SN)
BM04B-SRSS-TB (LF)(SN)
BM05B-SRSS-TBT (LF)(SN)
BM06B-SRSS-TB (LF)(SN)
BM06B-SRSS-TBT (LF)(SN)
BM08B-SRSS-TBT (LF)(SN)
BM10B-SRSS-TB (LF)(SN)
BM11B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM02B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM03B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM04B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM05B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM06B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM07B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM08B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM09B-SRSS-TB (LF)(SN)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Connector Type Sens du connecteur Caractéristiques de connecteur N° de pièce du fabricant Broches par rangée Type (du fabricant)

0.43 €

1 Disponible 3 jours 2Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)-BM02B-SRSS-TB (LF)(SN)2BM02B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.51 €

1 Disponible 3 jours 3Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)-BM03B-SRSS-TB (LF)(SN)3BM03B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.84 €

1 Disponible 3 jours 3Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)+ aide à l’assemblageBM03B-SRSS-TBT (LF)(SN)3BM03B-SRSS-TBT (LF)(SN)

0.60 €

1 Disponible 3 jours 4Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)-BM04B-SRSS-TB (LF)(SN)4BM04B-SRSS-TB (LF)(SN)

1.33 €

1 Disponible 3 jours 5Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)+ aide à l’assemblageBM05B-SRSS-TBT (LF)(SN)5BM05B-SRSS-TBT (LF)(SN)

0.76 €

1 Disponible 3 jours 6Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)-BM06B-SRSS-TB (LF)(SN)6BM06B-SRSS-TB (LF)(SN)

1.33 €

1 Disponible 3 jours 6Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)+ aide à l’assemblageBM06B-SRSS-TBT (LF)(SN)6BM06B-SRSS-TBT (LF)(SN)

1.33 €

1 Disponible 3 jours 8Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)+ aide à l’assemblageBM08B-SRSS-TBT (LF)(SN)8BM08B-SRSS-TBT (LF)(SN)

1.33 €

1 Disponible 3 jours 10Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)-BM10B-SRSS-TB (LF)(SN)10BM10B-SRSS-TB (LF)(SN)

1.33 €

1 Disponible 3 jours 11Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)-BM11B-SRSS-TB (LF)(SN)11BM11B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.39 €

1 Disponible 3 jours 2Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)-SM02B-SRSS-TB (LF)(SN)2SM02B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.55 €

1 Disponible 3 jours 3Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)-SM03B-SRSS-TB (LF)(SN)3SM03B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.59 €

1 Disponible 3 jours 4Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)-SM04B-SRSS-TB (LF)(SN)4SM04B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.61 €

1 Disponible 3 jours 5Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)-SM05B-SRSS-TB (LF)(SN)5SM05B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.71 €

1 Disponible 3 jours 6Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)-SM06B-SRSS-TB (LF)(SN)6SM06B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.77 €

1 Disponible 3 jours 7Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)-SM07B-SRSS-TB (LF)(SN)7SM07B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.80 €

1 Disponible 3 jours 8Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)-SM08B-SRSS-TB (LF)(SN)8SM08B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.85 €

1 Disponible 3 jours 9Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)-SM09B-SRSS-TB (LF)(SN)9SM09B-SRSS-TB (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de contact de la carte Étamé Matériau du corps de palier Polybutylène Couleur Blanc
Razccordement (composants) CMS|soudure Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil
Matériau des contacts Alliage de cuivre Entraxe des contacts(mm) 1 Produits industriels Non
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25 Courant nominal(A) 1
Tension nominale(V DC) 50|50 Nbre de rangées 1 Type de produit Boîtier à goupille - PCB
Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) SH

Assistance technique