Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BWPR-001T-P0.25 |
BWPT-001T-0.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | BWPR-001T-P0.25 | BWPR-001T-P0.25 | Contact à sertir, manchon | |
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | BWPT-001T-0.25 | BWPT-001T-0.25 | Contact à sertir une goupille |
Loading...
Number of Positions | 1 | Connector Type | Prise femelle, rectiligne | AWG max. | 22 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 26 | Couleur | Argenté | Razccordement (composants) | Sertissage |
Raccordement | Sertissage | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | carte-fil |
Matériau des contacts | Bronze phosphoreux | Section(mm²) | 0.13 - 0.33 | Section (max.)(mm²) | 0.33 |
Produits industriels | Non | Indice IP | IP67 | Matériau (détails) | PA 66 UL94V-0 |
Section min.(mm²) | 0.13 | Courant nominal(A) | 3 | Courant nominal (détails)(A) | 3 |
Tension nominale (détails)(V AC) | 100 | Nbre de rangées | 1 | Broches par rangée | 1 |
Dimension produit (longueur)(mm) | 15.2 | Type de produit | Contact serti | Conforme RoHS | Oui |
Série (connecteurs) | JWPF |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Type (du fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles