Boîtier de connexion femelle - câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAP-05V-S
PAP-10V-S
PARP-04V
PARP-05V
PARP-07V
PARP-08V
PARP-10V
SPHD-001T-P0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions AWG max. AWG (min.) Razccordement (composants) Caractéristiques de connecteur Entraxe des contacts
(mm)
Section (max.)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Section min.
(mm²)
Broches par rangée Type (du fabricant)

0.17 €

1 Disponible 3 jours 5----2-PAP-05V-S-5PAP-05V-S

0.23 €

1 Disponible 3 jours 10----2-PAP-10V-S-10PAP-10V-S

0.07 €

1 Disponible 3 jours 4---+ verrou2-PARP-04V-4PARP-04V

0.08 €

1 Disponible 3 jours 5---+ verrou2-PARP-05V-5PARP-05V

0.11 €

1 Disponible 3 jours 7---+ verrou2-PARP-07V-7PARP-07V

0.11 €

1 Disponible 3 jours 8---+ verrou2-PARP-08V-8PARP-08V

0.12 €

1 Disponible 3 jours 10---+ verrou2-PARP-10V-10PARP-10V

0.03 €

1 3 jours 12226Sertissage--0.33SPHD-001T-P0.50.131SPHD-001T-P0.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Type Prise femelle, rectiligne Raccordement Sertissage Connecteurs carte-fil
Section(mm²) 0.08 - 0.33 Produits industriels Non Matériau (détails) PA 66 UL94V-0
Courant nominal (détails)(A) 3 Tension nominale (détails)(V AC) 250 Nbre de rangées 1
Type de produit Boîtier de connexion femelle - câble Conforme RoHS Oui

Assistance technique