Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SYP-02TV-1
Number of Positions | 2 | Connector Type | Prise femelle, rectiligne | Surface de contact de la carte | Étamé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps de palier | Polyamide | Couleur | Écru | Razccordement (composants) | Sertissage |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | Carte-carte | Matériau des contacts | Bronze phosphoreux |
Entraxe des contacts(mm) | 2.50 | Produits industriels | Non | Matériau d’isolation | Polyamide |
N° de pièce du fabricant | SYP-02TV-1 | Courant nominal(A) | 3 | Nbre de rangées | 1 |
Forme de broche | Rectangulaire | Broches par rangée | 2 | Type de produit | Boîtier de manchon - PCB |
Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | RCY | Type (du fabricant) | SYP-02TV-1 |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de manchon - câble PCB RCY, le numéro d'article est le suivant: SYP-02TV-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SYP-02TV-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles