Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B10B-PUDSS-1 (LF)(SN) |
S18B-PUDSS-1 (LF)(SN) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | Sens du connecteur | N° de pièce du fabricant | Broches par rangée | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | B10B-PUDSS-1 (LF)(SN) | 5 | B10B-PUDSS-1 (LF)(SN) | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | S18B-PUDSS-1 (LF)(SN) | 9 | S18B-PUDSS-1 (LF)(SN) |
Loading...
Surface de contact de la carte | Étamé | Matériau du corps de palier | Polybutylène | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Razccordement (composants) | Impression | Caractéristiques de connecteur | + base de verrouillage à loquet | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | carte-fil | Matériau des contacts | Alliage de cuivre | Entraxe des contacts(mm) | 2 |
Produits industriels | Non | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 |
Courant nominal(A) | 3 | Tension nominale(V DC) | 250|250 | Nbre de rangées | 2 |
Diamètre de broche(mm) | 0.7 | Type de produit | Boîtier à goupille - PCB | Conforme RoHS | Oui |
Série (connecteurs) | PUD |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Connector Type
Sens du connecteur
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles