Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZMR-2 |
ZMR-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Broches par rangée | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | ZMR-2 | 2 | 2 | 5.5 | ZMR-2 | |
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | ZMR-3 | 3 | 3 | 7 | ZMR-3 |
Loading...
Connector Type | Prise femelle, rectiligne | Matériau du corps de palier | Polyamide | Couleur | Écru |
---|---|---|---|---|---|
Compatible avec (détails) | Boîtiers de manchons JST ZR | Raccordement | Sertissage | Sens du connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) |
Connecteurs | fil-fil | Entraxe des contacts(mm) | 1.50 | Section(mm²) | 0.05 - 0.08 |
Produits industriels | Non | Matériau d’isolation | Polyamide | Matériau (détails) | PA 66 UL94V-0 |
Courant nominal(A) | 0.70 | Courant nominal (détails)(A) | 0.7 | Tension nominale (détails)(V AC) | 50 |
Nbre de rangées | 1 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 8.1 | Dimension produit (largeur)(mm) | 3.6 |
Type de produit | Boîtier à broches - câble | Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | ZM |
Type (divers) | Boîtiers pour contacts à goupille |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Broches par rangée
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles