Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B24B-PADSS-1 (LF)(SN) |
S24B-PADSS-1 (LF)(SN) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector Type | Sens du connecteur | N° de pièce du fabricant | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | B24B-PADSS-1 (LF)(SN) | B24B-PADSS-1 (LF)(SN) | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | S24B-PADSS-1 (LF)(SN) | S24B-PADSS-1 (LF)(SN) |
Loading...
Number of Positions | 24 | Surface de contact de la carte | Étamé | Matériau du corps de palier | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Razccordement (composants) | Impression | Caractéristiques de connecteur | + base de verrouillage à loquet |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | carte-fil | Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Entraxe des contacts(mm) | 2 | Produits industriels | Non | Température max.(°C) | +85 |
Température min.(°C) | -25 | Courant nominal(A) | 3 | Tension nominale(V DC) | 250|250 |
Nbre de rangées | 2 | Diamètre de broche(mm) | 0.5 | Forme de broche | Rectangulaire |
Broches par rangée | 12 | Type de produit | Boîtier à goupille - PCB | Conforme RoHS | Oui |
Série (connecteurs) | PAD |
Configurer
Propriétés de base
Connector Type
Sens du connecteur
N° de pièce du fabricant
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles