Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B06P-VL
Number of Positions | 6 | Connector Type | Barrette à broches, rectiligne | Surface de contact de la carte | Étamé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps de palier | Polyamide | Couleur | Écru | Razccordement (composants) | Impression |
Raccordement | Sertissage | Sens du connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | carte-fil | Matériau des contacts | Bronze phosphoreux | Entraxe des contacts(mm) | 6.20 |
Section(mm²) | 0.5 - 3.5 | Produits industriels | Non | Matériau d’isolation | Polyamide |
N° de pièce du fabricant | B06P-VL | Matériau (détails) | PA 66. UL94V-0 | Courant nominal(A) | 1 |
Courant nominal (détails)(A) | 20 | Tension nominale (détails)(V AC) | 600 | Nbre de rangées | 1 |
Diamètre de broche(mm) | 1.8 | Broches par rangée | 6 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 16.4 |
Dimension produit (largeur)(mm) | 11.2 | Dimension produit (longueur)(mm) | 19.6 | Type de produit | Barrette à broches intégrée (précision) |
Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | VL | Type (du fabricant) | B06P-VL |
Type (divers) | Bande de goupille de connecteur droit |
Vous vous trouvez sur la page de Barrette à goupille intégrée (précision) VL, le numéro d'article est le suivant: B06P-VL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B06P-VL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles